Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 96%
  • 600mA Output Current at VIN = 3V
  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 1.5MHz Constant Frequency Operation
  • No Schottky Diode Required
  • Low Quiescent Current: 300µA
  • 0.6V Reference Allows Low Output Voltages
  • Shutdown Mode Draws < 1µA Supply Current
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Overtemperature Protected
  • Low Profile (1mm) ThinSOT Package

Подробнее о продукте

The LTC3406B-1.2 is a high efficiency monolithic synchronous buck regulator using a constant frequency, current mode architecture. Supply current with no load is 300µA dropping to <1µA in shutdown. The 2.5V to 5.5V input voltage range makes the LTC3406B-1.2 ideally suited for single Li-Ion battery-powered applications. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery life in portable systems. PWM pulse skipping mode operation provides very low output ripple voltage for noise sensitive applications.

Switching frequency is internally set at 1.5MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. The internal synchronous switch increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode. The LTC3406B-1.2 is available in a low profile (1mm) ThinSOT package.

Protected by U.S. Patents including 5481178, 6580258, 6304066, 6127815, 6498466, 6611131.

Vout Fsw Features
LTC3406 Adj. 1.5MHz Burst Mode
LTC3406-1.2 1.2V 1.5MHz Burst Mode
LTC3406-1.5 1.5V 1.5MHz Burst Mode
LTC3406-1.8 1.8V 1.5MHz Burst Mode
LTC3406B Adj. 1.5MHz Burst Mode Disabled
LTC3406B-1.2 1.2V 1.5MHz Burst Mode Disabled
LTC3406B-2 Adj. 2.25MHz Burst Mode Disabled
LTC3406A Adj. 1.5MHz Low Ripple Burst Mode
LTC3406AB Adj. 1.5MHz Burst Mode Disabled
LTC3406AB-2 Adj. 2.25MHz Burst Mode Disabled

Applications

  • Cellular Telephones
  • Personal Information Appliances
  • Wireless and DSL Modems
  • Digital Still Cameras
  • MP3 Players
  • Portable Instruments

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3406
LTC3406-1.2
LTC3406-1.5
LTC3406-1.8
LTC3406A
LTC3406AB
LTC3406B
LTC3406B-1.2
LTC3406B-1.5
LTC3406B-1.8
LTC3406B-2

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3406
LTC3406-1.2
LTC3406-1.5
LTC3406-1.8
LTC3406B
LTC3406B-2

Сопутствующие компоненты

LTC3406B-1.2 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь