Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 96%
- 600mA Output Current
- 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
- 2.25MHz Constant Frequency Operation
- No Schottky Diode Required
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- ±2% Output Voltage Accuracy
- Low Quiescent Current: 200µA
- 0.6V Reference Allows Low Output Voltages
- Shutdown Mode Draws <1µA Supply Current
- Internal Soft-Start Limits Inrush Current
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Overtemperature Protected
- Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package
Подробнее о продукте
The LTC3406AB-2 is a high efficiency monolithic synchronous buck regulator using a constant frequency, current mode architecture. Supply current with no load is 200µA and drops to <1µA in shutdown. The 2.5V to 5.5V input voltage range makes the LTC3406AB-2 ideally suited for single Li-Ion battery-powered applications. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery life in portable systems. PWM pulse skipping mode operation provides very low output ripple voltage for noise sensitive applications.
Switching frequency is internally set at 2.25MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. The internal synchronous switch increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode. Low output voltages are easily supported with the 0.6V feedback reference voltage. The LTC3406AB-2 is available in a low profile (1mm) ThinSOT package. Refer to LTC3406A for applications that require Burst Mode® operation.
VOUT | FSW | Features | |
LTC3406 | Adj. | 1.5MHz | Burst Mode |
LTC3406-1.2 | 1.2V | 1.5MHz | Burst Mode |
LTC3406-1.5 | 1.5V | 1.5MHz | Burst Mode |
LTC3406-1.8 | 1.8V | 1.5MHz | Burst Mode |
LTC3406B | Adj. | 1.5MHz | Burst Mode Disabled |
LTC3406B-1.2 | 1.2V | 1.5MHz | Burst Mode Disabled |
LTC3406B-2 | Adj. | 2.25MHz | Burst Mode Disabled |
LTC3406A | Adj. | 1.5MHz | Low Ripple Burst Mode |
LTC3406AB | Adj. | 1.5MHz | Burst Mode Disabled |
LTC3406AB-2 | Adj. | 2.25MHz | Burst Mode Disabled |
Applications
- Cellular Telephones
- Personal Navigation Devices
- Wireless and DSL Modems
- Digital Still Cameras
- Media Players
- Portable Instruments
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения
LTC3406AB-2 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.