Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 96%
  • Very Low Quiescent Current: Only 20µA During Operation
  • 600mA Output Current
  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 1.5MHz Constant Frequency Operation
  • No Schottky Diode Required
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • 0.6V Reference Allows Low Output Voltages
  • Shutdown Mode Draws </=1µA Supply Current
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Overtemperature Protected
  • Low Profile (1mm) ThinSOT Package

Подробнее о продукте

The LTC3406 is a high efficiency monolithic synchronous buck regulator using a constant frequency, current mode architecture. The device is available in an adjustable version and fixed output voltages of 1.5V and 1.8V. Supply current during operation is only 20µA and drops to <=1µA in shutdown. The 2.5V to 5.5V input voltage range makes the LTC3406 ideally suited for single Li-Ion battery-powered applications. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery life in portable systems. Automatic Burst Mode® operation increases efficiency at light loads, further extending battery life.

Switching frequency is internally set at 1.5MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors.

The internal synchronous switch increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode. Low output voltages are easily supported with the 0.6V feedback reference voltage. The LTC3406 is available in a low profile (1mm) ThinSOT package.

Protected by U.S. Patents, including 6580258, 5481178.

  Vout Fsw Features
LTC3406 Adj. 1.5MHz Burst Mode
LTC3406-1.2 1.2V 1.5MHz Burst Mode
LTC3406-1.5 1.5V 1.5MHz Burst Mode
LTC3406-1.8 1.8V 1.5MHz Burst Mode
LTC3406B Adj. 1.5MHz Burst Mode Disabled
LTC3406B-1.2 1.2V 1.5MHz Burst Mode Disabled
LTC3406B-2 Adj. 2.25MHz Burst Mode Disabled
LTC3406A Adj. 1.5MHz Low Ripple Burst Mode
LTC3406AB Adj. 1.5MHz Burst Mode Disabled
LTC3406AB-2 Adj. 2.25MHz Burst Mode Disabled

Applications

  • Cellular Telephones
  • Personal Information Appliances
  • Wireless and DSL Modems
  • Digital Still Cameras
  • MP3 Players
  • Portable Instruments

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3406
LTC3406-1.2
LTC3406-1.5
LTC3406-1.8
LTC3406A
LTC3406AB
LTC3406B
LTC3406B-1.2
LTC3406B-1.5
LTC3406B-1.8
LTC3406B-2

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3406
LTC3406-1.2
LTC3406-1.5
LTC3406-1.8
LTC3406B
LTC3406B-2

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.