Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 95%
- Very Low Quiescent Current: Only 10µA During Operation
- 600mA Output Current at VIN = 3.3V
- 2.65V to 6V Input Voltage Range
- 1.4MHz Constant Frequency Operation
- No Schottky Diode Required
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Synchronizable from 1MHz to 1.7MHz
- Selectable Burst Mode® Operation or Pulse Skipping Mode
- 0.8V Reference Allows Low Output Voltages
- Shutdown Mode Draws < 1µA Supply Current
- ±2% Output Voltage Accuracy
- Current Mode Control for Excellent Line and Load Transient Response
- Overcurrent and Overtemperature Protected
- Available in 8-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC3404 is a high efficiency monolithic synchronous buck regulator using a constant frequency, current mode architecture. Supply current during operation is only 10µA and drops to < 1µA in shutdown. The 2.65V to 6V input voltage range makes the LTC3404 ideally suited for single Li-Ion battery-powered applications. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery life in portable systems.
Switching frequency is internally set at 1.4MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. For noise sensitive applications the LTC3404 can be externally synchronized from 1MHz to 1.7MHz. Burst Mode operation is inhibited during synchronization or when the SYNC/MODE pin is pulled low, preventing low frequency ripple from interfering with audio circuitry.
The internal synchronous switch increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode. Low output voltages are easily supported with the 0.8V feedback reference voltage. The LTC3404 is available in a space saving 8-lead MSOP package.
For higher input voltage (11V abs max) applications, refer to the LTC1877 data sheet.
Applications
- Cellular Telephones
- Wireless and DSL Modems
- Personal Information Appliances
- Portable Instruments
- Distributed Power Systems
- Battery-Powered Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.