Обзор
Особенности и преимущества
- Dynamically Adjustable Output from 0.3V to 3.5V
- Very Low Quiescent Current: Only 20µA During Operation
- 600mA Output Current
- Internal P-Channel MOSFET Bypass Transistor
- High Efficiency: Up to 96%
- 1.5MHz Constant Frequency Operation
- No Schottky Diode Required
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- 2.5V to 5V Input Voltage Range
- Drives Optional External P-Channel MOSFET
- Shutdown Mode Draws < 1µA Supply Current
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Overtemperature Protected
- Available in 8-Lead 3mm x 3mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3403 is a high efficiency monolithic synchronous buck regulator optimized for WCDMA power amplifier applications. The output voltage can be dynamically programmed from 0.3V to 3.5V. At VOUT > 3.6V an internal bypass P-channel MOSFET connects VOUT directly to VIN, eliminating power loss through the inductor. Selectable forced continuous mode enables fast VOUT response to the controlling input.
Supply current is only 20µA in Burst Mode® operation and drops to <1µA in shutdown. The 2.5V to 5V input voltage range makes the LTC3403 ideally suited for single Li-Ion battery-powered applications. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery life in portable systems.
Switching frequency is internally set at 1.5MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. The internal synchronous switch increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode.
The LTC3403 is available in a low profile 8-lead 3mm x 3mm DFN package.
Applications
- WCDMA Cell Phone Power Amplifiers
- Wireless Modems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.