Обзор

Особенности и преимущества

  • Synchronous Rectification: Up to 97% Efficiency
  • 1A Switch Current Rating
  • Fixed Frequency Operation Up to 3MHz
  • Wide Input Range: 0.5V to 5V (Operating)
  • Very Low Quiescent Current: 38µA (Burst Mode® Operation)
  • 2.6V to 5V Adjustable Output Voltage
  • 0.85V (Typ) Start-Up Voltage
  • No External Schottky Diode Required (VOUT < 4.3V)
  • Synchronizable Switching Frequency
  • Burst Mode Enable Control
  • Antiringing Control Reduces Switching Noise
  • PGOOD Output
  • OPTI-LOOP® Compensation
  • Very Low Shutdown Current: <1µA
  • Small 10-Pin MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3401 is a high efficiency, fixed frequency, step-up DC/DC converter that operates from an input voltage below 1V. The device includes a 0.16Ω N-channel MOSFET switch and a 0.18Ω P-channel synchronous rectifier. Switching frequencies up to 3MHz are programmed with an external timing resistor and the oscillator can be synchronized to an external clock. An external Schottky diode is optional but will slightly improve efficiency.

Quiescent current is only 38µA in Burst Mode operation, maximizing battery life in portable applications. Burst Mode operation is user controlled and can be enabled by driving the MODE/SYNC pin high. If the MODE/SYNC pin has either a clock or is driven low, then fixed frequency switching is enabled.

Other features include 1µA shutdown, antiringing control, open-drain power good output, thermal shutdown and current limit. The LTC3401 is available in the 10-lead thermally enhanced MSOP package. Higher current applications should use the 2A rated LTC3402 synchronous boost converter. Applications that require VOUT < 2.6V should use the LTC3423.

Applications

  • Pagers
  • Handheld Instruments
  • Cordless Phones
  • Wireless Handsets
  • GPS Receivers
  • Battery Backup
  • CCFL Backlights

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3401

Сопутствующие компоненты

LTC3401 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.