Обзор
Особенности и преимущества
- Up to 92% Efficiency
- Generates 3.3V at 100mA from a Single AA Cell
- Low Start-Up Voltage: 0.85V
- 1.2MHz Fixed Frequency Switching
- Internal Synchronous Rectifier
- 2.5V to 5V Output Range
- Automatic Burst Mode® Operation (LTC3400)
- Continuous Switching at Light Loads (LTC3400B)
- Logic Controlled Shutdown (<1µA)
- Antiringing Control Minimizes EMI
- Tiny External Components
- Low Profile (1mm) SOT-23 Package
Подробнее о продукте
The LTC3400/LTC3400B are synchronous, fixed frequency, step-up DC/DC converters delivering high efficiency in a 6-lead ThinSOT™ package. Capable of supplying 3.3V at 100mA from a single AA cell input, the devices contain an internal NMOS switch and PMOS synchronous rectifier.
A switching frequency of 1.2MHz minimizes solution footprint by allowing the use of tiny, low profile inductors and ceramic capacitors. The current mode PWM design is internally compensated, reducing external parts count. The LTC3400 features automatic shifting to power saving Burst Mode operation at light loads, while the LTC3400B features continuous switching at light loads. Antiringing control circuitry reduces EMI concerns by damping the inductor in discontinuous mode, and the devices feature low shutdown current of under 1µA.
Both devices are available in the low profile (1mm) SOT-23 package.
Features | |
LTC3400 | Burst Mode |
LTC3400B | Burst Mode Disabled |
LTC3400-1 | Connects Vin To Vout In Shutdown |
Applications
- Pagers
- MP3 Players
- Digital Cameras
- LCD Bias Supplies
- Handheld Instruments
- Wireless Handsets
- GPS Receivers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.