Обзор

Особенности и преимущества

  • Up to 92% Efficiency
  • Generates 3.3V at 100mA from a Single AA Cell
  • Low Start-Up Voltage: 0.85V
  • 1.2MHz Fixed Frequency Switching
  • Internal Synchronous Rectifier
  • 2.5V to 5V Output Range
  • Automatic Burst Mode® Operation (LTC3400)
  • Continuous Switching at Light Loads (LTC3400B)
  • Logic Controlled Shutdown (<1µA)
  • Antiringing Control Minimizes EMI
  • Tiny External Components
  • Low Profile (1mm) SOT-23 Package

Подробнее о продукте

The LTC3400/LTC3400B are synchronous, fixed frequency, step-up DC/DC converters delivering high efficiency in a 6-lead ThinSOT package. Capable of supplying 3.3V at 100mA from a single AA cell input, the devices contain an internal NMOS switch and PMOS synchronous rectifier.

A switching frequency of 1.2MHz minimizes solution footprint by allowing the use of tiny, low profile inductors and ceramic capacitors. The current mode PWM design is internally compensated, reducing external parts count.The LTC3400 features automatic shifting to power saving Burst Mode operation at light loads, while the LTC3400B features continuous switching at light loads. Antiringing control circuitry reduces EMI concerns by damping the inductor in discontinuous mode, and the devices feature low shutdown current of under 1µA.

Both devices are available in the low profile (1mm) SOT-23 package.

Features
LTC3400 Burst Mode
LTC3400B Burst Mode Disabled
LTC3400-1 Connects Vin To Vout In Shutdown

Applications

  • Pagers
  • MP3 Players
  • Digital Cameras
  • LCD Bias Supplies
  • Handheld Instruments
  • Wireless Handsets
  • GPS Receivers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3400
LTC3400-1
LTC3400B

Сопутствующие компоненты

LTC3400 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.