Обзор
Особенности и преимущества
- Up to 92% Efficiency
- Generates 3.3V at 100mA from a Single AA Cell
- Low Start-Up Voltage: 0.85V
- VOUT Connected to VIN in Shutdown
- Internal Synchronous Rectifier
- 2.5V to 5V Output Range
- Automatic Burst Mode® Operation
- Logic Controlled Shutdown (<1µA)
- Antiringing Control Minimizes EMI
- Tiny External Components
- Low Profile (1mm) SOT-23 Package
Подробнее о продукте
The LTC3400-1 is a synchronous, fixed frequency, stepup DC/DC converter delivering high efficiency in a 6-lead ThinSOT™ package. Capable of supplying 3.3V at 100mA from a single AA cell input, the device contains an internal NMOS switch and PMOS synchronous rectifier.
A switching frequency of 1.2MHz minimizes solution footprint by allowing the use of tiny, low profile inductors and ceramic capacitors. The current mode PWM design is internally compensated, reducing external parts count. The LTC3400-1 features automatic shifting to power saving Burst Mode operation at light loads. In shutdown, VOUT and VIN are connected, which allows the input battery to be used for backup power. The LTC3400-1 features low shutdown current of under 1µA.
The LTC3400-1 is offered in the low profile (1mm)SOT-23 package.
US Patent Numbers 5,481,178; 6,580,258; 6,304,066; 6,127,815; 6,498,466; 6,611,131.
Features | |
LTC3400 | Burst Mode |
LTC3400B | Burst Mode Disabled |
LTC3400-1 | Connects Vin to Vout In Shutdown |
Applications
- Pagers
- MP3 Players
- Digital Cameras
- LCD Bias Supplies
- Handheld Instruments
- Wireless Handsets
- GPS Receivers
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.