Обзор
Особенности и преимущества
- 720nA Input IQ in Regulation (No Load), VIN = 4V
- 820nA Input IQ in Regulation (No Load), VIN = 20V
- 400nA Input IQ in UVLO
- 2.7V to 20V Input Operating Range
- Up to 50mA of Output Current
- Pin Selectable Output Voltages:
- 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V (LTC3388-1)
- 2.8V, 3.0V, 3.3V, 5.0V (LTC3388-3)
- High Efficiency Hysteretic Synchronous DC/DC Conversion
- Standby Mode Disables Buck Switching
- Available in 10-Lead MSE and 3mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC3388-1/LTC3388-3 are high efficiency step-down DC/DC converters with internal high side and synchronous power switches that draw only 720nA typical DC supply current at no load while maintaining output voltage regulation.
Capable of supplying 50mA of load current, the LTC3388-1/LTC3388-3 also incorporate an accurate undervoltage lockout (UVLO) feature to disable the converter and maintain a low quiescent current state when the input voltage falls below 2.3V. In regulation, the LTC3388-1/LTC3388-3 enter a sleep state in which both input and output quiescent currents are minimal. The buck converter turns on and off as needed to maintain regulation. An additional standby mode disables buck switching while the output is in regulation for short duration loads requiring low ripple.
Output voltages of 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V (LTC3388-1) and 2.8V, 3.0V, 3.3V, 5.0V (LTC3388-3) are pin selectable. The LTC3388-1/LTC3388-3 can operate with VIN up to 20V while the no load quiescent current remains below 1μA.
Applications
- Keep Alive Power for Portable Products
- Industrial Control Supplies
- Distributed Power Systems
- Battery-Operated Devices
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.