Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 8-Channel Independent Step-Down DC/DCs
- Master-Slave Configurable for Up to 4A Per Output Channel with a Single Inductor
- Independent VIN Supply for Each DC/DC (2.25V to 5.5V)
- All DC/DCs Have 0.425V to VIN Output Voltage Range
- Precision Enable Pin Thresholds for Autonomous Sequencing (or I2C Control)
- 1MHz to 3MHz Programmable/Synchronizable Oscillator Frequency (2MHz Default)
- I2C Selectable Phasing (90° Steps) Per Channel
- Programmable Power-On Reset/Watch Dog/Pushbutton Timing
- Die Temperature Monitor Output
- 48-Lead (7mm × 7mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3375 is a digitally programmable high efficiency multioutput power supply IC. The DC/DCs consist of eight synchronous buck converters (IOUT up to 1A each) all powered from independent 2.25V to 5.5V input supplies.
DC/DC enables, output voltages, operating modes, and phasing may all be independently programmed over I2C or used in standalone mode via simple I/O with power-up defaults. The DC/DCs may be used independently or in parallel to achieve higher output currents of up to 4A per output with a shared inductor. Alarm levels for high die temperature may also be programmed via I2C with a maskable IRQ output for monitoring DC/DC and system faults.
Pushbutton ON/OFF/RESET control, power-on reset, and a watchdog timer provide flexible and reliable power-up sequencing and system monitoring. The LTC3375 is available in a low profile 48-lead 7mm × 7mm QFN package.
Applications
- General Purpose Multichannel Power Supplies
- Industrial/Automotive/Communications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
LTC3375 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.