Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 8-Channel 1A Independent Step-Down DC/DCs
- Master-Slave Configurable for Up to 4A of Output Current with a Single Inductor
- Independent VIN Supplies for Each DC/DC (2.25V to 5.5V)
- All DC/DCs Have 0.8V to VIN Output Range
- ±1% VFB Accuracy, for Buck 1 (1A to 4A)
- ±1% PGOOD Accuracy
- Precision Enable Pin Thresholds for Autonomous Sequencing
- 1MHz to 3MHz Programmable/Synchronizable Oscillator Frequency (2MHz Default)
- Die Temperature Monitor Output
- Thermally Enhanced 38-Lead 5mm × 7mm QFN and TSSOP Packages
- Pin-Compatible with LTC3374
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC3374A is a multioutput power supply IC consisting of eight synchronous 1A buck converters, all powered from independent 2.25V to 5.5V input supplies. An upgraded pin-compatible version of the LTC3374, the LTC3374A, has higher efficiency, improved output voltage accuracy and an added overvoltage (OV) indicator.
The DC/DCs may be used independently or in parallel to achieve higher output currents of up to 4A with a shared inductor. The common buck switching frequency may be programmed with an external resistor, synchronized to an external oscillator, or set to a default internal 2MHz clock. The operating mode for all DC/DCs may be programmed via the MODE pin.
To reduce input noise the buck converters are phased in 90° steps. Precision enable pin thresholds simplify powerup sequencing. The LTC3374A is available in a 38-lead 5mm × 7mm QFN package as well as a 38-lead exposed pad TSSOP package.
NOTES | |
LTC3374 | |
LTC3374A | Higher efficiency, improved output voltage accuracy and an added overvoltage (OV) indicator |
APPLICATIONS
- General Purpose Multichannel Power Supplies
- Industrial/Automotive/Communications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC3374A Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.