Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 8-Channel Independent Step-Down DC/DCs
  • Master-Slave Configurable for Up to 4A per Output Rail with a Single Inductor
  • Independent VIN Supplies for Each DC/DC (2.25V to 5.5V)
  • All DC/DCs Have 0.8V to VIN Output Range
  • Precision Enable Pin Thresholds for Autonomous Sequencing
  • 1MHz to 3MHz Programmable/Synchronizable Oscillator Frequency (2MHz Default)
  • Die Temperature Monitor Output
  • Thermally Enhanced 38-Lead QFN (5mm × 7mm) and TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3374 is a high efficiency multioutput power supply IC. The DC/DCs consist of eight synchronous buck converters (1A each) all powered from independent 2.25V to 5.5V input supplies.

The DC/DCs may be used independently or in parallel to achieve higher currents of up to 4A per output with a shared inductor. The common buck switching frequency may be programmed with an external resistor, synchronized to an external oscillator, or set to a default internal 2MHz clock. The operating mode for all DC/DCs may be programmed via the MODE pin.

To reduce input noise the buck converters are phased in 90° steps. Precision enable pin thresholds provide reliable power-up sequencing. The LTC3374 is available in a compact 38-lead 5mm × 7mm QFN package as well as a 38-lead TSSOP package.


NOTES
LTC3374  
LTC3374A Higher efficiency, improved output voltage accuracy and an added overvoltage (OV) indicator

Applications

  • General Purpose Multichannel Power Supplies
  • Industrial/Automotive/Communications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3374
LTC3374A

Сопутствующие компоненты

LTC3374 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.