Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 8 × 1A Buck Power Stages Configurable as 2, 3 or 4 Output Channels
- 8 Unique Output Configurations (1A to 4A Per Channel)
- Independent VIN Supplies for Each DC/DC (2.25V to 5.5V)
- Low Total No Load Supply Current:
- 15μA In Shutdown (All Channels Off)
- 68μA One Channel Active in Burst Mode® Operation
- 18μA Per Additional Channel
- Precision Enable Pin Thresholds for Autonomous Sequencing
- 1MHz to 3MHz RT Programmable Frequency (2MHz Default) or PLL Synchronization
- Temp Monitor Indicates Die Temperature
- CT Programmed Watchdog Timer
- Independent RST Pins Indicate Buck in Regulation
- Thermally Enhanced 38-Lead 5mm × 7mm QFN and TSSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3371 is a highly flexible multi-output power supply IC. The device includes four synchronous buck converters, configured to share eight 1A power stages, each of which is powered from independent 2.25V to 5.5V inputs.
The DC/DCs are assigned to one of eight possible power configurations via pin programmable C1-C3 pins. The common buck switching frequency may be programmed with an external resistor, synchronized to an external oscillator, or set to a default internal 2MHz clock. The operating mode for all DC/DCs may be programmed for Burst Mode or forced continuous mode operation.
The CT pin programs the timing parameters of four independent RST pins as well as the watchdog timer.
To reduce input noise, the buck converters are phased in 90° steps. Precision enable pin thresholds facilitate reliable power sequencing. The LTC3371 is available in low profile 38-lead 5mm × 7mm QFN and TSSOP packages.
Applications
- General Purpose Multichannel Power Supplies: Automotive, Industrial, Distributed Power Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC3371 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.