Альтернативные решения

  • LTC3371
    LTC3371

    4-Channel 8A Configurable Buck DC/DCs with Watchdog and Power-On Reset

Обзор

Особенности и преимущества

  • 8 × 1A Power Stages Configurable as 2, 3, or 4 Output Channels
  • 8 Unique Output Configurations (1A to 4A Per Channel)
  • Independent VIN Supplies for Each DC/DC (2.25V to 5.5V)
  • Low Total No Load Supply Current:
    • Zero Current In Shutdown (All Channels Off)
    • 63μA One Channel Active in Burst Mode® Operation
    • 18μA Per Additional Channel
  • Precision Enable Pin Thresholds for Autonomous Sequencing
  • 1MHz to 3MHz RT Programmable Frequency (2MHz Default) or PLL Synchronization
  • Temp Monitor Indicates Die Temperature
  • PGOODALL Pin Indicates All Enabled Bucks Are in Regulation
  • 32-Lead 5mm × 5mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3370 is a highly flexible multioutput power supply IC. The device includes four synchronous buck converters, configured to share eight 1A power stages, each of which is powered from independent 2.25V to 5.5V inputs.

The DC/DCs are assigned to one of eight power configurations via pin programmable C1-C3 pins. The common buck switching frequency may be programmed with an external resistor, synchronized to an external oscillator, or set to a default internal 2MHz clock.

The operating mode for all DC/DCs may be programmed via the PLL/MODE pin for Burst Mode or forced continuous mode operation. A PGOODALL output indicates when all enabled DC/DCs are within a specified percentage of their final output value.

To reduce input noise, the buck converters are phased in 90° steps. Precision enable pin thresholds facilitate reliable power-up sequencing. The LTC3370 is available in a 32-lead 5mm × 5mm QFN package.

Applications

  • General Purpose Multichannel Power Supplies: Automotive, Industrial, Distributed Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3370

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3370 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.