Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • VIN Voltage Range: 3V to 20V
  • VOUT Voltage Range: 2.7V to 5V
  • 1A Current Mode Buck Main Regulator
  • 5A Boost Backup Regulator Powered from Single Supercapacitor
  • Boost Regulator Operates Down to 0.5V for Maximum Utilization of Supercapacitor Energy
  • Programmable Supercapacitor Charge Current to 1A with Overvoltage Protection
  • Charger Supports Single Cell CC/CV Battery Charging
  • Programmable VIN Current Limit
  • Programmable Boost Current Limit
  • VIN Power Fail Indicator
  • VCAP Power Good Indicator
  • VOUT Power On Reset Output
  • Compact 20-Lead 4mm × 4mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3355 is a complete input power interrupt ride-through DC/DC system. The part charges a supercapacitor while delivering load current to VOUT, and uses energy from the supercapacitor to provide continuous VOUT backup power when VIN power is lost. The LTC3355 contains a nonsynchronous constant frequency current mode monolithic 1A buck switching regulator to provide a 2.7V to 5V regulated output voltage from an input supply of up to 20V.

A 1A programmable CC/CV linear charger charges the supercapacitor from VOUT. When the VIN supply drops below the PFI threshold, the devices’s constant frequency nonsynchronous current mode 5A boost switching regulator delivers power from the supercapacitor to VOUT. A thermal regulation loop maximizes charge current while limiting the die temperature to 110°C. The IC has boost, charger and VIN programmable current limits. The LTC3355 is available in a 20-lead 4mm × 4mm QFN surface mount package.

Applications

  • Ride-Through “Dying Gasp” Supplies
  • Power Meters/Industrial Alarms/Solid State Drives

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3355

Сопутствующие компоненты

LTC3355 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.