Альтернативные решения
Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated Hot Swap Controller with Circuit Breaker
- High Efficiency Synchronous Step-Down CC/CV Charging of One to Four Series Supercapacitors
- Step-Up Mode in Backup Provides Greater Utilization of Stored Energy in Supercapacitors
- 16-Bit ADC for Monitoring System Voltages/Currents, Capacitance and ESR
- Programmable Undervoltage and Overvoltage Thresholds to 35V
- VIN: 4.5V to 35V, VCAP(n): Up to 5V per Capacitor, Charge/Backup Current: >10A
- Programmable Input Current Limit Prioritizes System Load Over Capacitor Charge Current
- All N-FET Charger Controller and PowerPath™ Controller
- Compact 44-Lead 4mm × 7mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3351 is a backup power controller that charges and monitors a series stack of one to four supercapacitors. The LTC3351’s synchronous step-down controller drives N-channel MOSFETs for constant current/constant voltage charging with programmable input current limit. In addition, the step-down converter runs in reverse as a step-up converter to deliver power from the supercapacitor stack to the backup supply rail. Internal balancers eliminate the need for external balance resistors and each capacitor has a shunt regulator for overvoltage protection.
The LTC3351 monitors system voltages, currents, stack capacitance and ESR which can all be read over the I2C/SMBus port. The hot swap controller uses N-channel MOSFETs for inrush control and a low loss path from the input to the output. The ideal diode controller uses an N-channel MOSFET for a low loss power path from the supercapacitors to the output. The LTC3351 is available in a thermally enhanced low profile 44-lead 4mm × 7mm × 0.75mm QFN surface mount package.
Applications
- Swappable PCIE Cards with NVM
- High Current 12V Ride-Through UPS
- Servers/Mass Storage/High Availability Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Краткая спецификация (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Software and Simulation
Сопутствующие компоненты
LTC3351 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC3351 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.