Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency Synchronous Step-Down CC/CV Charging of One to Four Series Supercapacitors
- Step-Up Mode in Backup Provides Greater Utilization of Stored Energy in Supercapacitors
- 14-Bit ADC for Monitoring System Voltages/Currents, Capacitance and ESR
- Active Overvoltage Protection Shunts
- Internal Active Balancers—No Balance Resistors
- VIN: 4.5V to 35V, VCAP(n): Up to 5V per Capacitor, Charge/Backup Current: 10+A
- Programmable Input Current Limit Prioritizes System Load Over Capacitor Charge Current
- Dual Ideal Diode PowerPath™ Controller
- All N-FET Charger Controller and PowerPath Controller
- Compact 38-Lead 5mm × 7mm QFN Package
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC3350 is a backup power controller that can charge and monitor a series stack of one to four supercapacitors. The LTC3350’s synchronous step-down controller drives N‑channel MOSFETs for constant current/constant voltage charging with programmable input current limit. In addition, the step-down converter can run in reverse as a step-up converter to deliver power from the supercapacitor stack to the backup supply rail. Internal balancers eliminate the need for external balance resistors and each capacitor has a shunt regulator for overvoltage protection.
The LTC3350 monitors system voltages, currents, stack capacitance and stack ESR which can all be read over the I2C/SMBus. The dual ideal diode controller uses N-channel MOSFETs for low loss power paths from the input and supercapacitors to the backup system supply. The LTC3350 is available in a low profile 38-lead 5mm × 7mm × 0.75mm QFN surface mount package.
APPLICATIONS
- High Current 12V Ride-Through UPS
- Servers/Mass Storage/High Availability Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Программное обеспечение и инструменты моделирования
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3350 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.