Обзор
Особенности и преимущества
- Input Voltage Range: 2.5V to 15V
- Output Current: Up to 250mA
- IVIN = 65nA (In Regulation, No Load)
- Output Voltage Range: 1.2V to 5V
- 16 Fixed Output Voltages Programmed via4 Pin‑Strapped Inputs
- 4 Peak VIN Currents Programmed via 2 Pin-Strapped Inputs (10mA/30mA/100mA/300mA)
- Low IQ Dropout Mode
- Power Good (PGOOD) Output
- 12-Lead 2mm × 2mm LQFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3336 is a compact high efficiency nanopower hysteretic buck DC/DC which can deliver up to 250mA of output current from a 2.5V to 15V input. Input quiescent current is typically 80nA with the output in regulation at no load for output voltages less than 2.4V; this number is reduced further for higher output voltages at which internal circuits can be boot-strapped from the output.
Performance specifications are ideal for primary (i.e., non-rechargeable) battery powered applications: low IQ plus the ability to set the peak current to a level matched to the battery’s maximum capacity point.
The peak input currents of 10mA, 30mA, 100mA, and 300mA are pin selectable as well as the output voltages of 1.2V, 1.5V, 1.6V, 1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.2V, 3.3V, 3.6V, 3.7V, 4.1V, 4.2V, and 5.0V.
The LTC3336 is offered in a compact 12-lead 2mm × 2mm LQFN package.
APPLICATIONS
- Low Power Primary Battery Powered Systems (e.g., 1× – 3× Li-Ion Primary, 3× – 8× AAA)
- Remote Industrial Sensors (e.g., Meters, Alarms)
- Asset Trackers
- Electronic Door Locks
- Keep-Alive Supplies/Battery Backup
- SmartMesh® Applications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.