Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 680nA Input Quiescent Current (Output in Regulation at No Load)
- 1.8V to 5.5V Input Operating Range
- Selectable Output Voltages of 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3V, 3.3V, 3.6V, 4.5V, 5V
- Integrated Coulomb Counter Measures Accumulated Battery Discharge
- ±5% Battery Discharge Measurement Accuracy
- Programmable Peak Input Current of 5mA, 10mA, 15mA, 25mA, 50mA, 100mA, 150mA, 250mA
- Up to 50mA of Output Current
- Up to 90% Efficiency
- Programmable Coulomb Counter Prescaler for Wide Range of Battery Sizes
- Programmable Discharge Alarm Threshold
- I2C Interface
- Low Profile (0.75mm) 20-Lead (3mm × 4mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3335 is a high efficiency, low quiescent current (680nA) buck-boost DC/DC converter with an integrated precision coulomb counter which monitors accumulated battery discharge in long life battery powered applications. The buck-boost can operate down to 1.8V on its input and provides eight pin-selectable output voltages with up to 50mA of output current.
The coulomb counter stores the accumulated battery discharge in an internal register accessible via an I2C interface. The LTC3335 features a programmable discharge alarm threshold. When the threshold is reached, an interrupt is generated at the IRQ pin.
To accommodate a wide range of battery types and sizes, the peak input current can be selected from as low as 5mA to as high as 250mA and the full-scale coulomb counter has a programmable range of 32,768:1.
The LTC3335 is available in a 3mm × 4mm QFN-20 package.
Applications
- Long Lifetime Primary Cell Battery Applications
- Wireless Sensors
- Remote Monitors
- Dust Networks® SmartMesh® Applications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Сопутствующие компоненты
LTC3335 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.