Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual Input, Single Output DC/DCs with Input Prioritizer
    • Energy Harvesting Input: 3.0V to 19V Buck DC/DC
    • Battery Input: Up to 4.2V Buck-Boost DC/DC
  • 10mA Shunt Battery Charger with Programmable Float Voltages: 3.45V, 4.0V, 4.1V, 4.2V
  • Low Battery Disconnect
  • Ultra Low Quiescent Current: 950nA at no Load
  • Integrated Supercapacitor Balancer
  • Up to 50mA of Output Current
  • Programmable DC/DC Output Voltage, Buck UVLO, and Buck-Boost Peak Input Current
  • Integrated Low-Loss Full-Wave Bridge Rectifier
  • Input Protective Shunt: Up to 25mA at VIN ≥ 20V
  • 5mm × 5mm QFN-32 Package

Подробнее о продукте

The LTC3331 integrates a high voltage energy harvesting power supply plus a buck-boost DC/DC powered from a rechargeable battery to create a single output supply for alternative energy applications. A 10mA shunt allows simple charging of the battery with harvested energy while a low battery disconnect function protects the battery from deep discharge. The energy harvesting power supply, consisting of an integrated full-wave bridge rectifier and a high voltage buck DC/DC, harvests energy from piezoelectric, solar, or magnetic sources. Either DC/DC converter can deliver energy to a single output. The buck operates when harvested energy is available, reducing the quiescent current draw on the battery to the 200nA required by the shunt charger, thereby extending the life of the battery. The buck-boost powers VOUT only when harvested energy is unavailable.

A supercapacitor balancer is also integrated, allowing for increased output storage. Voltage and current settings for both inputs and outputs are programmable via pin-strapped logic inputs. The LTC3331 is available in a 5mm × 5mm QFN-32 package.

Applications

  • Energy Harvesting
  • Solar Powered Systems with Battery Backup
  • Wireless HVAC Sensors and Security Devices
  • Mobile Asset Tracking

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3331

Сопутствующие компоненты

LTC3331 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.