Обзор
Особенности и преимущества
- Dual Input, Single Output DC/DCs with Input Prioritizer
- Energy Harvesting Input: 3.0V to 19V Buck DC/DC
- Primary Cell Input: 1.8V to 5.5V Buck-Boost DC/DC
- Zero Battery IQ When Energy Harvesting Source is Available
- Ultralow Quiescent Current: 750nA at No-Load
- Low Noise LDO Post Regulator
- Integrated Supercapacitor Balancer
- Up to 50mA of Output Current
- Programmable DC/DC and LDO Output Voltages, Buck UVLO, and Buck-Boost Peak Input Current
- Integrated Low Loss Full-Wave Bridge Rectifier
- Input Protective Shunt: Up to 25mA at VIN ≥ 20V
- 5mm × 5mm QFN-32 Package
Подробнее о продукте
The LTC3330 integrates a high voltage energy harvesting power supply plus a DC/DC converter powered by a primary cell battery to create a single output supply for alternative energy applications. The energy harvesting power supply, consisting of an integrated full-wave bridge rectifier and a high voltage buck converter, harvests energy from piezoelectric, solar, or magnetic sources. The primary cell input powers a buck-boost converter capable of operation down to 1.8V at its input. Either DC/DC converter can deliver energy to a single output. The buck operates when harvested energy is available, reducing the quiescent current draw on the battery to essentially zero, thereby extending the life of the battery. The buck-boost powers VOUT only when harvested energy goes away.
A low noise LDO post regulator and a supercapacitor balancer are also integrated, accommodating a wide range of output storage configurations. Voltage and current settings for both inputs and outputs are programmable via pin-strapped logic inputs. The LTC3330 is available in a 5mm × 5mm QFN-32 package.
Applications
- Energy Harvesting
- Solar Powered Systems with Primary Cell Backup
- Wireless HVAC Sensors and Security Devices
- Mobile Asset Tracking
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Брошюры и бюллетени (2)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC3330 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.