Обзор
Особенности и преимущества
- Dual Outputs Each with 2A Output Current
- High Efficiency: 19mΩ NMOS and 75mΩ PMOS
- Wide Bandwidth, Fast Transient Response
- Switching Frequency Synchronizable Up to 10MHz
- VIN Range: 2.25V to 5.5V
- VOUT Range: 0.5V to VIN
- VOUT Accuracy: ±1%
- Low Ripple Burst Mode® Operation
- Peak Current Mode Control
- Minimum On-Time: 25ns
- Safely Tolerates Inductor Saturation in Overload
- Shutdown Current: 1.2µA
- Precision 400mV Enable Thresholds
- Internal Soft-Start and Compensation
- Power Good Output
- Low Profile, Thermally Enhanced 12-Lead
2mm × 2mm × 0.74mm LQFN Package - AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC3315B features dual 2A monolithic synchronous step-down converters operating from a 2.25V to 5.5V input supply in one package for space-constrained applications with demanding performance requirements. Using constant frequency, peak current mode control at switching frequencies up to 10MHz with a minimum on-time as low as 25ns, both bucks achieve high efficiency and fast transient response in a very small application footprint.
The LTC3315B operates in forced continuous or pulse skip mode for low noise or in Burst Mode® operation for high efficiency at light loads. The common buck switching frequency is 6MHz and can be synchronized to an external oscillator via the MODE/SYNC pin.
The LTC3315B can regulate outputs as low as 500mV. Other features include precision enable thresholds, a PGOOD signal, output overvoltage protection, thermal shutdown, output short-circuit protection, and up to 100% duty cycle operation for low dropout. The LTC3315B is available in a compact 2mm × 2mm LQFN package.
Applications
- Servers, Telecom Supplies, Optical Networking
- Distributed DC Power Systems (POL)
- FPGA, ASIC, µP Core Supplies
- Industrial/Automotive/Communications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.