Обзор

Особенности и преимущества

  • Pin Compatible with LTC3308(4A) and LTC3309(6A)
  • High Efficiency: 8mΩ NMOS, 31mΩ PMOS
  • Programmable Frequency 3MHz to 10MHz
    • Tiny Inductor and Capacitors
  • Peak Current Mode Control
    • 22ns Minimum On-Time
    • Wide Bandwidth, Fast Transient Response
  • Silent Switcher® Architecture
    • Ultralow EMI Emissions
  • Low Ripple Burst Mode® Operation with IQ of 40μA
  • Safely Tolerates Inductor Saturation in Overload
  • VIN Range: 2.25V to 5.5V
  • VOUT Range: 0.5V to VIN
  • VOUT Accuracy: ±1% Over Temperature Range
  • Precision 400mV Enable Threshold, 1μA in Shutdown
  • Power Good, Internal Compensation and Soft-Start
  • Thermally Enhanced 2mm × 2mm LQFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC3307B is a very small, high efficiency, low noise, monolithic synchronous 3A step-down DC/DC converter operating from a 2.25V to 5.5V input supply. Using constant-frequency, peak current mode control at switching frequencies 3MHz to 10MHz and minimum on-time as low as 22ns, this regulator achieves fast transient response with small external components. Silent Switcher architecture minimizes EMI emissions.

The LTC3307B operates in forced continuous or pulse- skipping mode for low noise, or low ripple Burst Mode operation for high efficiency at light loads, ideal for battery-powered systems. The IC regulates output voltages as low as 500mV. Other features include output over-voltage protection, short-circuit protection, thermal shut-down, clock synchronization, and up to 100% duty-cycle operation for low dropout. The device is available in a low profile 12-lead 2mm × 2mm × 0.74mm LQFN package with exposed pad for low thermal resistance.

APPLICATIONS

  • Optical Networking, Servers, Telecom
  • Automotive, Industrial, Communications
  • Distributed DC Power Systems (POL)
  • FPGA, ASIC, μP Core Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3307A
LTC3307B

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3307A
LTC3307B

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.