Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: 8mΩ NMOS, 31mΩ PMOS
  • Programmable Frequency to 3MHz
    • Tiny Inductor and Capacitors
  • Peak Current Mode Control
    • 22ns Minimum On-Time
    • Wide Bandwidth, Fast Transient Response
  • Silent Switcher Architecture
    • Ultralow EMI Emissions
  • Low Ripple Burst Mode® Operation with IQ of 40µA
  • Safely Tolerates Inductor Saturation in Overload
  • VIN Range: 2.25V to 5.5V
  • VOUT Range: 0.5V to VIN
  • VOUT Accuracy: ±1% Over Temperature Range
  • Precision 400mV Enable Threshold
  • Shutdown Current: 1µA
  • Internal Compensation and Soft Start
  • Power Good Output
  • Thermally Enhanced 2mm × 2mm LQFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3307A is a very small, high efficiency, low noise, monolithic synchronous 3A step-down DC/DC converter operating from a 2.25V to 5.5V input supply. Using constant frequency, peak current mode control at switching frequencies up to 3MHz and minimum on-time as low as 22ns, this regulator achieves fast transient response with small external components. Silent Switcher architecture minimizes EMI emissions. 

The LTC3307A operates in forced continuous or pulse skip mode for low noise, or low-ripple Burst Mode operation for high efficiency at light loads, ideal for batterypowered systems. The IC regulates output voltages as low as 500mV. Other features include output overvoltage/ short-circuit protection, thermal shutdown, clock synchronization, and up to 100% duty cycle operation for low dropout. The device is available in a low profile 12-lead 2mm × 2mm × 0.74mm LQFN package with exposed pad for low thermal resistance.

Applications 

  • Optical Networking, Servers, Telecom
  • Automotive, Industrial, Communications
  • Distributed DC Power Systems (POL)
  • FPGA, ASIC, µP Core Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3307A

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3307A

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3307A Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь