Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Single IC Balances Up to Four 12V Lead-Acid Batteries in Series
- All NFET Design
- Stackable to Balance Larger Series Battery Packs
- Standalone Balancing Operation:
- Requires No External μP or Additional Control Circuitry
- Balancing Current Limited by External PTC Thermistor
- Continuous Mode and Timer Mode
- Programmable UV and OV Fault Thresholds
- Programmable Termination Time and Termination Voltage
- Thermally Enhanced 38-Lead TSSOP Package
- Click here to read "Life Extension Through Charge Equalization of Lead-Acid Batteries" on IEEE Xplore
Подробнее о продукте
The LTC3305 balances up to 4 lead-acid batteries connected in series. It is intended to be used in conjunction with a separate pre-existing battery charger as part of a high performance battery system. All voltage monitoring, gate drive, and fault detection circuitry is integrated.
The LTC3305 employs an auxiliary battery or an alternative storage cell to transfer charge to or from each individual battery in the stack. A mode pin provides two operating modes, timer mode and continuous mode. In timer mode, once the balancing operation is completed, the LTC3305 goes into a low power state for a programmed time and then periodically rebalances the batteries. In continuous mode, the balancing operation continues even after the batteries are balanced to their programmed termination voltage.
The LTC3305 is available in a thermally enhanced 38-lead TSSOP package.
Applications
- Telecom Backup Systems
- Home Battery Powered Backup Systems
- Industrial Electric Vehicles
- Energy Storage Systems (ESS)
- Medical Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Сопутствующие компоненты
LTC3305 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.