Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Range: 4.5V to 55V VIN/VAUX
- Reverse Input Protection to –55V
- Split Input Supplies for High Efficiency Boost Ratios
- IOUT Up to 50mA
- 15µA VIN Quiescent Current
- 1µA VAUX Quiescent Current
- Stable with Ceramic Capacitors
- Short-Circuit/Thermal Protection
- Thermally Enhanced 10-Pin MSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC3290 is a high voltage boost charge pump with a wide 4.5V to 55V input voltage range that can deliver up to 50mA of output current.
When the VSET pin is grounded, the LTC3290 operates as a standard boost charge pump, boosting the VOUT output to a maximum of the sum of the VIN and VAUX input supplies. An external resistor divider can be used on the VOUT, FB and GND pins to set the output voltage to any value between 1V and VIN + VAUX with hysteretic Burst Mode operation.
Alternatively, the device can be configured in a VIN tracking mode, in which the VOUT pin regulates at a fixed offset above the VIN pin. The offset voltage is programmed with external resistors, one from the VOUT to the VSET pin and the other from the FB pin to GND. The maximum output voltage is limited to VIN + VAUX.
The LTC3290 is available in a thermally enhanced 10-pin MSOP package.
Applications
- High Efficiency General Purpose High Voltage Boost Supplies
- High Side N-FET Driver
- Industrial/Automotive Power Switching
- VIN Tracking Supply
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.