Обзор

Особенности и преимущества

  • Boost Charge Pump Generates 2 • VIN_P (VIN_P Range: 4.5V to 16V)
  • Inverting Charge Pump Generates –VIN_N (VIN_N Range: 4.5V to 32V)
  • Low Noise Positive LDO Post Regulator Up to 50mA
  • Low Noise Negative LDO Post Regulator Up to 50mA
  • 135μA Quiescent Current in Burst Mode® Operation with Both LDO Regulators On
  • 50kHz to 500kHz Programmable Oscillator Frequency
  • Stable with Ceramic Capacitors
  • Short-Circuit/Thermal Protection
  • Low Profile 3mm × 5mm 18-Lead DFN and Thermally Enhanced 20-Lead TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3265 is a low noise dual polarity output power supply including a boost charge pump, an inverting charge pump and two low noise positive and negative LDO post regulators. The boost charge pump powers the positive LDO post regulator while the inverting charge pump powers the negative LDO regulator. Each LDO can provide up to 50mA of output current. The LDO output voltages can be adjusted using external resistor dividers.

The charge pumps employ low quiescent current Burst Mode operation or low noise constant frequency mode. During Burst Mode operation, the boost charge pump regulates its output (VOUT +) to 0.94 • 2 • VIN_P while the inverting charge pump regulates its output (VOUT ) to –0.94 • VIN_N. In Burst Mode operation the LTC3265 draws only 135μA of quiescent current with both LDOs on. In constant frequency mode, the boost and inverting charge pumps produce outputs equal to 2 • VIN_P and –VIN_N respectively and operate at a fixed 500kHz or to a programmed value between 50kHz to 500kHz using an external resistor. The LTC3265 is available in low profile 3mm × 5mm × 0.75mm 18-lead DFN and thermally enhanced 20-lead TSSOP packages.

Applications

  • Low Noise Bipolar/Inverting Supplies
  • Industrial/Instrumentation Low Noise Bias Generators

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3265

Сопутствующие компоненты

LTC3265 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.