Обзор

Особенности и преимущества

  • VIN Range: 4.5V to 32V
  • Inverting Charge Pump Generates –VIN
  • Charge Pump Output Current Up to 100mA
  • Low Noise Negative LDO Post Regulator (ILDO = 50mA Max)
  • Low Noise Independent Positive LDO Regulator (ILDO+ = 50mA Max)
  • 100μA Quiescent Current in Burst Mode® Operation with Both LDO Regulators On
  • 50kHz to 500kHz Programmable Oscillator Frequency
  • Stable with Ceramic Capacitors
  • Short-Circuit/Thermal Protection
  • Low Profile 3mm × 4mm 14-Pin DFN and Thermally Enhanced 16-Pin MSOP Packages
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC3260 is a low noise dual polarity output power supply that includes an inverting charge pump with both positive and negative LDO regulators. The charge pump operates over a wide 4.5V to 32V input range and can deliver up to 100mA of output current. Each LDO regulator can provide up to 50mA of output current. The negative LDO post regulator is powered from the charge pump output. The LDO output voltages can be adjusted using external resistor dividers.

The charge pump employs either low quiescent current Burst Mode operation or low noise constant frequency mode. In Burst Mode operation the charge pump VOUT regulates to –0.94 • VIN, and the LTC3260 draws only 100μA of quiescent current with both LDO regulators on. In constant frequency mode the charge pump produces an output equal to –VIN and operates at a fixed 500kHz or to a programmed value between 50kHz to 500kHz using an external resistor. The LTC3260 is available in low profile (0.75mm) 3mm x 4mm 14-pin DFN and thermally enhanced 16-pin MSOP packages.

APPLICATIONS

  • Low Noise Bipolar/Inverting Supplies
  • Industrial/Instrumentation Low Noise Bias Generators
  • Portable Medical Equipment
  • Portable Instruments

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3260

Сопутствующие компоненты

LTC3260 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

LTC3260 Обсуждения

RE: Need a converter that output positive and negative voltage
15 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
RE: LTC3260 LDO+ Inrush current
16 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
RE: AD7124-8 Decouplig voltage pin 24
21 неделя (ль) назад в категории Precision ADCs

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.