Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Input Voltage Range: 5.5V to 38V
  • Independently Enabled 5V and 3.3V Fixed Outputs
  • 5V Output: 100mA Max
  • 3.3V LDO Output: 250mA Max
  • Multimode Step-Down Charge Pump (2:1, 1:1) with Automatic Mode Switching
  • Low Quiescent Current
    • 20μA with Both Outputs Regulating (No Load)
    • 0.5μA in Shutdown
  • Engineered for Diagnostic Coverage in ISO26262 Systems
  • 1.1V Reference Output for System Diagnostics
  • Power-On Reset and Watchdog Controller with Adjustable Timing
  • Overcurrent Fault Protection on Each Output
  • Overtemperature Protection
  • 150°C Max Operating Junction Temperature
  • Thermally Enhanced 16-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3256 is a wide input range switched capacitor step-down DC/DC converter that produces two regulated outputs: a 5V output via direct connection to the charge pump output, and a 3.3V output via a low dropout (LDO) linear post-regulator. The device provides up to 350mA of total output current. At 12V VIN and maximum load on both outputs, power dissipation is reduced by over 2W compared to a dual LDO regulator solution.

The LTC3256 maximizes efficiency by running the charge pump in 2:1 mode over as wide an operating range as pos- sible, and automatically switches to 1:1 mode as needed due to VIN and load conditions. Controlled input current and switching slew rates minimize conducted and radiated EMI. An integrated watchdog timer, independent power good outputs and reset input ensure reliable system operation and fault monitoring. A buffered 1.1V reference output enables system self-testing for safety critical applications.

The LTC3256 has numerous safety features including overcurrent fault protection, overtemperature protection and tolerance of 38V input transients. The LTC3256 is available in a thermally enhanced 16-lead MSOP plastic package with exposed pad (MSE16).

Applications

  • Automotive ECU/CAN Transceiver Supplies
  • Industrial/Telecom Housekeeping Supplies
  • Low Power 12V to 5V and 3.3V Conversion

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC3256 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.