Обзор

Особенности и преимущества

  • 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • No Inductors
  • Typical Efficiency 50% Higher than LDOs
  • Spread Spectrum Operation
  • Low Input and Output Noise
  • Shutdown Disconnects Load from VIN
  • Dual Adjustable Independent Outputs (Range: 0.9V to 1.6V)
  • Output Current: 250mA Each Output
  • Low Operating Current: IIN = 60µA Typ (35µA with One Output Enabled)
  • Low Shutdown Current: IIN = 0.01µA Typ
  • Soft-Start Limits Inrush Current at Turn On
  • Short Circuit and Over Temperature Protected
  • Available in 4mm x 3mm 12-Pin DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3252 is a switched capacitor step-down DC/DC converter that produces two adjustable regulated outputs from a single 2.7V to 5.5V input. The part uses switched capacitor fractional conversion to achieve a typical efficiency increase of 50% over that of a linear regulator. No inductors are required.

A unique constant frequency, spread spectrum architecture provides a very low noise regulated output as well as low noise at the input. The part also has Burst Mode® operation to provide high efficiency at low output currents, as well as ultralow current shutdown.

Low operating currents (60µA with both outputs enabled, 35µA with one output enabled) and low external parts count make the LTC3252 ideally suited for space-constrained battery-powered applications. The part is shortcircuit and overtemperature protected and is available in a tiny 4mm x 3mm 12-pin DFN package.

Applications

  • Handheld Electronic Devices
  • Cellular Phones
  • Low Voltage Logic Supplies
  • DSP Power Supplies
  • 3.3V to 1.5V Conversion

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3252

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3252 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.