Обзор

Особенности и преимущества

  • Up to 500mA Output Current
  • No Inductors
  • 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • 2x Efficiency Improvement Over LDOs
  • 2-Phase, Spread Spectrum Operation for Low Input and Output Noise
  • Shutdown Disconnects Load from VIN
  • Adjustable Output Voltage Range: 0.9V to 1.6V
    • Fixed Output Voltages: 1.2V, 1.5V
  • Super Burst, Burst and Burst Defeat Operating Modes
  • Low Operating Current: IIN = 35µA (Burst Mode® Operation)
  • Super Burst Operating Current: IIN = 10µA
  • Low Shutdown Current: IIN = 0.01µA Typ
  • Soft-Start Limits Inrush Current at Turn-On
  • Short-Circuit and Overtemperature Protected
  • Available in a Thermally Enhanced 10-Pin MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3251/LTC3251-1.2/LTC3251-1.5 are 2-phase charge pump step-down DC/DC converters that produce a regulated output from a 2.7V to 5.5V input. The parts use switched capacitor fractional conversion to achieve twice the typical efficiency of a linear regulator. No inductors are required. VOUT is resistor programmable from 0.9V to 1.6V or fixed at 1.2V or 1.5V, with up to 500mA of load current available.

A unique 2-phase spread spectrum architecture provides a very low noise regulated output as well as low noise at the input. The parts have four operating modes: Continuous Spread Spectrum, Spread Spectrum with Burst Mode operation, Super Burst mode operation and shutdown.

Low operating current (35µA in Burst Mode operation, 10µA in Super Burst mode operation) and low external parts count make the LTC3251/LTC3251-1.2/LTC3251-1.5 ideally suited for space-constrained battery-powered applications. The parts are short-circuit and over-temperature protected, and are available in a thermally enhanced 10-pin MSOP package.

Applications

  • Handheld Devices
  • Cellular Phones
  • Portable Electronic Equipment
  • DSP Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3251

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3251 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.