Обзор

Особенности и преимущества

  • 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • No Inductors
  • Li-Ion (3.6V) to 1.5V with 81% Efficiency
  • Low Noise Constant Frequency Operation
  • Output Voltages: 1.5V ±4%, 1.2V ±4%
  • Output Current: 250mA
  • Shutdown Disconnects Load from VIN
  • Low Operating Current: IQ = 35µA
  • Low Shutdown Current: ISD <1µA
  • Oscillator Frequency = 1.5MHz
  • Soft-Start Limits Inrush Current at Turn-On
  • Short-Circuit and Overtemperature Protected
  • Low Profile (1mm) ThinSOT Package

Подробнее о продукте

The LTC3250-1.5/LTC3250-1.2 are charge pump step-down DC/DC converters that produce a 1.5V or 1.2V regulated output from a 2.7V to 5.5V input. The parts use switched capacitor fractional conversion to achieve typical efficiency two times higher than that of a linear regulator. No inductors are required.

A unique constant frequency architecture provides a low noise regulated output as well as lower input noise than conventional charge pump regulators.* High frequency operation (fOSC = 1.5MHz) simplifies filtering to further reduce conducted noise. The part also uses Burst Mode® operation to improve efficiency at light loads.

Low operating current (35µA with no load, <1µA in shutdown) and low external parts count (three small ceramic capacitors) make the LTC3250-1.5/LTC3250-1.2 ideally suited for space constrained battery powered applications. The parts are short-circuit and over-temperature protected, and are available in a low profile (1mm) 6-pin ThinSOT package.

*U.S. Patent #6, 411, 531

Applications

  • Handheld Computers
  • Cellular Phones
  • Digital Cameras
  • Handheld Medical Instruments
  • Low Power DSP Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3250-1.2
LTC3250-1.5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.