Обзор

Особенности и преимущества

  • 2.7V – 38V Operating Range (42V Abs Max)
  • IQ = 20μA Operating, 1.5μA in Shutdown
  • Multi-Mode Buck-Boost Charge Pump (2:1, 1:1, 1:2) with Automatic Mode Switching
  • 12V to 5V Efficiency = 81%
  • IOUT Up to 500mA
  • VOUT: Fixed 3.3V, 5V or Adjustable (2.5V to 5V)
  • Ultralow EMI Emissions
  • Engineered for Diagnostic Coverage in ISO 26262 Systems
  • Overtemperature, Overvoltage and Short Circuit Protection
  • Operating Junction Temperature: 150°C Max
  • POR/Watchdog Controller w/External Timing Control
  • Thermally Enhanced 16-Pin MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3246 is a switched capacitor buck-boost DC/DC converter with integrated watchdog timer. The device produces a regulated output (3.3V, 5V or adjustable) from a 2.7V to 38V input. Switched capacitor fractional conversion is used to maintain regulation over a wide range of input voltage. Internal circuitry automatically selects the conversion ratio to optimize efficiency as input voltage and load conditions vary. No inductors are required.

The LTC3246’s reset time and watchdog timeout may be set without external components, or adjusted using external capacitors. A windowed watchdog function is used for high reliability applications. The reset input can be used for additional supply monitoring or be configured as a pushbutton reset.

Low operating current (20μA without load, 1.5μA in shutdown) and low external parts count make the LTC3246 ideally suited for low power, space constrained automotive/ industrial applications. The device is short-circuit and overtemperature protected and is available in a thermally enhanced 16-pin MSOP package.

Applications

  • Automotive ECU/CAN Transceiver Supplies
  • Industrial/Telecom Housekeeping Supplies
  • Low Power 12V to 5V Conversion

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3246

Сопутствующие компоненты

LTC3246 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

LTC3246 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.