Обзор

Особенности и преимущества

  • 2.7V to 38V VIN Range
  • IQ = 18μA Operating; 4μA in Shutdown
  • 12V to 5V Efficiency = 81%
  • Multimode Operation (2:1, 1:1, 1:2) with Automatic Mode Switching
  • Low Noise, Constant Frequency Operation
  • Pin Selectable Burst Mode® Operation
  • VOUT: Fixed 3.3V, 5V or Adjustable (2.5V to 5V)
  • IOUT Up to 250mA
  • Overtemperature and Short-Circuit Protection
  • Operating Junction Temperature: 150°C Maximum
  • Thermally Enhanced 12-Pin MSOP and Low Profile 12-Pin (3mm × 4mm) DFN Packages
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC3245 is a switched capacitor buck-boost DC/DC converter that produces a regulated output (3.3V, 5V or adjustable) from a 2.7V to 38V input. The device uses switched capacitor fractional conversion to maintain regulation over a wide range of input voltage. Internal circuitry automatically selects the conversion ratio to optimize efficiency as input voltage and load conditions vary. No inductors are required.

The unique constant frequency architecture provides a lower noise output than conventional charge pump regulators. To optimize efficiency at the expense of slightly higher output ripple, the device has pin selectable Burst Mode operation.

Low operating current (20μA with no load, 4μA in shutdown) and low external parts count (three small ceramic capacitors) make the LTC3245 ideally suited for low power, space constrained automotive/industrial applications. The device is short-circuit and overtemperature protected, and is available in thermally enhanced 12-pin MSOP and low profile 3mm × 4mm 12-pin DFN packages.

APPLICATIONS

  • Automotive ECU/CAN Transceiver Supplies
  • Industrial Housekeeping Supplies
  • Low Power 12V to 5V Conversion

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3245

Сопутствующие компоненты

LTC3245 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.