Обзор
Особенности и преимущества
- Step-Up/Step-Down Charge Pumps Generate Fixed 3.3V or 2.5V Outputs
- VIN Range: 1.8V to 5.5V
- Output Current up to 150mA
- Automatic Mode Switching
- Constant Frequency (1.2MHz) Operation in Step-Up Mode
- Low Dropout Regulator Operation in Step-Down Mode
- Low No-Load Quiescent Current: IQ = 65µA
- Built-In Soft-Start Reduces Inrush Current
- Shutdown Disconnects Load from Input
- Shutdown Current < 1µA
- Short-Circuit/Thermal Protection
- Available in a 6-Lead (2mm × 2mm) DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3240-3.3/LTC3240-2.5 are step-up/step-down charge pump DC/DC converters that produce a fixed regulated output voltage of 3.3V or 2.5V over a wide input voltage range (1.8V to 5.5V).
With input voltages greater than the regulated output voltage the LTC3240 operates as a low dropout regulator. Once the input voltage drops within 100mV of the regulated output voltage the part automatically switches to step-up mode. In step-up mode the LTC3240 operates as a constant frequency (1.2MHz) doubling charge pump.
The LTC3240-3.3/LTC3240-2.5 feature low no load operating current (65µA typical) and ultralow operating current in shutdown (<1µA). Built-in soft-start circuitry prevents excessive inrush current during start-up. Thermal shutdown and current-limit circuitry allow the parts to survive a continuous short-circuit from VOUT to GND.
The LTC3240-3.3/LTC3240-2.5 require only three tiny external ceramic capacitors for an ultrasmall application footprint. The LTC3240-3.3/LTC3240-2.5 are available in a 6-pin (2mm × 2mm) DFN package.
Applications
- 2 AA to 2.5V
- 2-3 AA/Li-Ion to 3.3V
- Low Power Supplies for Cameras, I/O Supplies, Audio, PC Cards, Misc. Logic, etc., in a Wide Variety of Handheld Products
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.