Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise Charge Pump Provides High Efficiency with Automatic Mode Switching
  • Multimode Operation: 1x, 1.5x, 2x
  • Full-Scale Current Set Resistor
  • Up to 125mA Total LED Current
  • Single Wire Enable/Brightness Control for Main and Sub Display LEDs
  • 32:1 Linear LED Brightness Control
  • Dual 200mA Linear Regulators
  • Four 25mA Low Dropout Main LED Current Sources
  • One 25mA Low Dropout Sub LED Current Source
  • Low Noise Constant Frequency Operation
  • Low Shutdown Current: 3µA
  • Internal Soft-Start Limits Inrush Current During Start-Up and Mode Switching
  • Open/Short LED Protection
  • No Inductors
  • 20-Lead 3mm x 3mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3230 is a low noise charge pump DC/DC converter designed to drive 4 Main LEDs and 1 Sub LED, plus two 200mA linear regulators to provide additional system power. The LTC3230 charge pump requires only four small ceramic capacitors and one current set resistor to form a complete LED power supply and current controller.

Built-in soft-start circuitry prevents excessive inrush cur- rent during start-up and mode changes. High switching frequency enables the use of small external capacitors. Main and Sub full-scale current settings are programmed by a single external resistor.

Charge pump efficiency is optimized based on the voltage across the LED current sources. The part powers up in 1x mode and automatically switches to the next higher mode, 1.5x and subsequently 2x, whenever any LED current source approaches dropout.

Two 200mA linear regulators have independent enable and output voltage select pins. Each regulator can be set to one of three pre-selected output voltages with tri-level input pins. The regulators may be enabled independently of the charge pump.

The LTC3230 is available in a low profile (0.75mm) 3mm x 3mm 20-lead QFN package.

Applications

  • Multi-LED Driver and Dual LDO Supplies for Cell Phone, PDA, Digital Camera and PND Applications

 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3230

Сопутствующие компоненты

LTC3230 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3230 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.