Обзор

Особенности и преимущества

  • 1x/2x Multimode Charge Pump Supercapacitor Charger
  • Automatic Cell Balancing
  • Ideal Diode Main PowerPath Controller (VIN to VOUT)
  • Internal 2A LDO Backup Supply (CPO to VOUT)
  • Automatic Main/Backup Switchover
  • Input Voltage Range: 2.5V to 5.5V
  • Programmable SCAP Charge Voltage
  • Programmable Input Current Limit (315mA Max)
  • No Load IVIN = 55μA (Typical)
  • Low Profile, 16-Lead 3mm × 3mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3226 is a 2-cell series supercapacitor charger with a backup PowerPath controller. It includes a charge pump supercapacitor charger with programmable output voltage, a low dropout regulator, and a power-fail comparator for switching between normal and backup modes.

The constant input current supercapacitor charger is designed to charge two supercapacitors in series to a resistor-programmable output voltage from a 2.5V to 5.3V input supply. The charger input current limit is programmable by an external resistor at up to 315mA.

The internal backup LDO is powered from the supercapacitors and provides up to 2A peak output current with an adjustable output voltage. When the input supply falls below the power-fail threshold, the LTC3226 automatically enters a backup state in which the supercapacitors power the output through the LDO. The input supply power-fail voltage level is programmed by an external resistor divider.

Low input noise, low quiescent current and a compact footprint make the LTC3226 ideally suited for small, batterypowered applications. Internal current limit and thermal shutdown circuitry allow the device to survive a continuous short-circuit from the PROG or CPO pins to ground.

Applications

  • Smart Power Meters
  • Battery-Powered Industrial/Medical Equipment
  • 3.3V Solid-State Drives
  • Industrial Alarms
  • Data Backup Supplies
  • Battery Hold-Up Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3226

Сопутствующие компоненты

LTC3226 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.