Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise Constant Frequency Charging of Two Series Supercapacitors
- Automatic Cell Balancing Prevents Capacitor Overvoltage During Charging
- Programmable Charge Current (Up to 150mA)
- Selectable 2.4V or 2.65V Regulation per Cell (LTC3225)
- Selectable 2V or 2.25V Regulation per Cell (LTC3225-1)
- Automatic Recharge
- IVIN = 20μA in Standby Mode
- ICOUT < 1μA When Input Supply is Removed
- No Inductors
- Tiny Application Circuit (2mm × 3mm DFN Package, All Components <1mm High)
Подробнее о продукте
The LTC3225/LTC3225-1 are programmable supercapacitor chargers designed to charge two supercapacitors in series to a selectable fixed output voltage (4.8V/5.3V for the LTC3225 and 4V/4.5V for the LTC3225-1) from input supplies as low as 2.8V to 5.5V. Automatic cell balancing prevents overvoltage damage to either supercapacitor. No balancing resistors are required.
Low input noise, low quiescent current and low external parts count (one flying capacitor, one bypass capacitor at VIN and one programming resistor) make the LTC3225/LTC3225-1 ideally suited for small battery-powered applications.
Charge current level is programmed with an external resistor. When the input supply is removed, the LTC3225/LTC3225-1 automatically enter a low current state, drawing less than 1μA from the supercapacitors.
The LTC3225/LTC3225-1 are available in a 10-lead 2mm × 3mm DFN package.
Applications
- Current Limited Applications with High Peak Power Loads (LED Flash, PCMCIA Tx Bursts, HDD Bursts, GPRS/GSM Transmitter)
- Backup Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3225 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.