Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultralow Power: 8μA Quiescent Current
  • Regulated Output Voltages: 3.3V ±4%, 5V ±4%, ADJ
  • VIN Range:
    • 1.8V to 4.4V (LTC3221-3.3)
    • 2.7V to 5.5V (LTC3221-5)
  • Output Current: Up to 60mA
  • No Inductors Needed
  • Very Low Shutdown Current: <1μA
  • Shutdown Disconnects Load from VIN
  • Burst Mode Control
  • Short-Circuit Protected
  • Solution Profi le < 1mm
  • Tiny 2mm × 2mm 6-Pin DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3221 family are micropower charge pump DC/DC converters that produce a regulated output at up to 60mA. The input voltage range is 1.8V to 5.5V. Extremely low operating current (8μA typical at no load) and low external parts count (one flying capacitor and two small bypass capacitors at VIN and VOUT) make them ideally suited for small, battery-powered applications.

The LTC3221 family includes fi xed 5V and 3.3V output versions plus an adjustable version. All parts operate as Burst Mode® switched capacitor voltage doublers to achieve ultralow quiescent current. The chips use a controlled current to supply the output and will survive a continuous short-circuit from VOUT to GND. The FB pin of the adjustable LTC3221 can be used to program the desired output voltage.

The LTC3221 family is available in a low profile (0.75mm) 2mm × 2mm 6-pin DFN package.

Applications

  • Low Power 2 AA Cell to 3.3V Supply
  • Memory Backup Supplies
  • Tire Pressure Sensors
  • General Purpose Low Power Li-Ion to 5V Supply
  • RF Transmitters
  • Glucose Meters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3221
LTC3221-3
LTC3221-3.3
LTC3221-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.