Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise Constant-Frequency Operation
  • Multi-Mode Operation: 1x or 2x Boost Mode
  • Automatic Mode Switching
  • High Output Current: 150mA (Continuous), 400mA (Pulsed) From Li-Ion/Polymer Input
  • 2-Second Flash Current Timeout for LED Protection
  • Automatic Soft-Start
  • Output Disconnect
  • No Inductors
  • 220mΩ Internal High Side Current Sense Resistor
  • Single Resistor Programming Capability
  • Tiny Application Circuit (3mm × 2mm DFN Package, All Components < 1mm High)

Подробнее о продукте

The LTC3218 is a low-noise, high-current charge pump DC/DC converter capable of driving high current LEDs at up to 400mA from a 2.9V to 4.5V input. A low external parts count (one flying capacitor, two programming resistors and two bypass capacitors at VIN and CPO) make the LTC3218 ideally suited for small, battery-powered applications.

Built-in soft-start circuitry prevents excessive inrush current during start-up. High switching frequency enables the use of small external capacitors. A built-in 2-second timer protects the LED during flash mode.

Output current level is programmed by an external resistor. LED current is regulated using an internal high side 220mΩ sense resistor. Automatic mode switching optimizes efficiency by monitoring the voltage across the charge pump and switching modes only when dropout is detected. The part is available in a low profile 3mm × 2mm 10-lead DFN package.

Applications

  • LED Torch/Flash Supply for DSCs/Cellphones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3218

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.