Обзор

Особенности и преимущества

  • Charge Pump Provides High Efficiency with Automatic Mode Switching
  • Multimode Operation: 1x, 1.5x, 2x
  • Four Low Dropout LED Outputs
  • Up to 600mA Total Output Current
  • Independent Torch and Flash ISET and Enable Pins
  • Low Noise Constant Frequency Operation*
  • PWM Brightness Control via the EN2 Pin
  • Low Shutdown Current: 4μA
  • Internal Soft-Start Limits Inrush Current During Start-Up and Mode Switching
  • Open/Short LED Protection
  • No Inductors
  • (3mm x 3mm) 16-Lead QFN Plastic Package

Подробнее о продукте

The LTC3217 is a low noise charge pump DC/DC converter designed to power four high current LEDs. The LTC3217 requires only four small ceramic capacitors and two current set resistors to form a complete LED power supply and current controller.

Built-in soft-start circuitry prevents excessive inrush current during start-up and mode changes. High switching frequency enables the use of small external capacitors. Independent high and low current settings are programmed by two external resistors. Shutdown mode and current output levels are selected via two logic inputs.

The current through the LEDs is programmed via ISET1 and ISET2. In addition, the brightness can be controlled by pulse width modulation of the EN2 pin.

The charge pump optimizes efficiency based on the voltage across the LED current sources. The part powers up in 1x mode and will automatically switch to boost mode whenever any enabled LED current source begins to enter dropout. The first dropout switches the part into 1.5x mode and a subsequent dropout switches the part into 2x mode. The LTC3217 resets to 1x mode whenever the part is shut down.

The LTC3217 is available in a low profile 16-lead (3mm × 3mm × 0.75mm) QFN package.

Applications

  • Multi-LED Camera Light Supply for Cellphones/ DSCs/PDAs

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3217

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.