Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency Operation: 1x, 1.5x or 2x Boost Modes with Automatic Mode Switching
- Ultralow Dropout ILED Current Control
- Output Current up to 1A
- Low Noise Constant Frequency Operation
- Independent Low Current/High Current Programming and Enable Pins
- Wide VIN Range: 2.9V to 4.4V
- Open/Shorted LED Protection
- LED Disconnect in Shutdown
- Low Shutdown Current: 2.5µA
- 4% LED Current Programming Accuracy
- Automatic Soft-Start Limits Inrush Current
- No Inductors
- Tiny Application Circuit (All Components <1mm Profile)
- 3mm x 4mm 12-Lead DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3216 is a low noise, high current charge pump DC/DC converter designed to power high current LEDs. The part includes an accurate programmable current source capable of driving loads up to 1A from a 2.9V to 4.4V input. Low external parts count (two flying capacitors, two programming resistors and two bypass capacitors at VIN and CPO) make the LTC3216 ideally suited for small, battery-powered applications.
Built-in soft-start circuitry prevents excessive inrush current during start-up. High switching frequency enables the use of small external capacitors. Independent high and low current settings are programmed by two external resistors. Shutdown mode and current output levels are selected via two logic inputs.
An ultralow dropout current source maintains accurate LED current at very low ILED voltages. Automatic mode switching optimizes efficiency by monitoring the voltage across the LED current source and switching modes only when ILED dropout is detected. The LTC3216 is available in a small 3mm x 4mm 12-Lead DFN package.
Applications
- LED Torch/Camera Light Supply for Cell Phones, PDAs and Digital Cameras
- Generic Lighting and/or Flash/Strobe Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.