Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency Operation: 1x, 1.5x or 2x Boost Modes with Automatic Mode Switching
  • Ultralow Dropout ILED Current Control
  • Output Current up to 700mA
  • Low Noise Constant Frequency Operation*
  • Wide VIN Range: 2.9V to 4.4V
  • Open/Shorted LED Protection
  • LED Disconnect in Shutdown
  • Low Shutdown Current: 2.5µA
  • 4% LED Current Programming Accuracy
  • Automatic Soft-Start Limits Inrush Current
  • No Inductors
  • Tiny Application Circuit (All Components <1mm Profile)
  • 3mm × 3mm 10-Lead DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3215 is a low noise, high current charge pump DC/DC converter designed to power high current LEDs. The part includes an accurate programmable current source capable of driving loads up to 700mA from a 2.9V to 4.4V input. Low external parts count (two flying capacitors, one programming resistor and two bypass capacitors) makes the LTC3215 ideally suited for small, battery powered applications.

Built-in soft-start circuitry prevents excessive inrush current during start-up. High switching frequency enables the use of small external capacitors. LED current is programmed with an external resistor. The LED is disconnected from VIN during shutdown.

An ultralow dropout current source maintains accurate LED current at very low ILED voltages. Automatic mode switching optimizes efficiency by monitoring the voltage across the LED current source and switching modes only when ILED dropout is detected. The LTC3215 is available in a low profile 3mm × 3mm 10-Lead DFN package.

Applications

  • LED Torch/Camera Light Supply for Cell Phones, PDAs and Digital Cameras
  • General Lighting and/or Flash/Strobe Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3215

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3215 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.