Обзор

Особенности и преимущества

  • Power and Current Control for Driving RGB LEDs
  • Individually Programmable Current Sources
  • 1x or 2x Mode, Low Noise, Constant Frequency Charge Pump
  • Single Wire Enable Control for All LEDs
  • White Mode Adjusts R, G, B Currents for White Light
  • 25mA Maximum LED Current
  • VIN Range: 2.7V to 5.5V
  • Automatic Soft-Start, Mode Switching and Output Disconnect in Shutdown Mode
  • Available in 12-Lead (3mm × 2mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3212 is a low noise charge pump RGB LED driver capable of driving three LEDs up to 25mA each from a 2.7V to 5.5V input. Low external part count (one flying capacitor, two bypass capacitors and one to three programming resistors) makes the LTC3212 ideally suited for small, battery-powered applications.

Built-in soft-start circuitry prevents excessive inrush current during start-up and mode switching. High switching frequency enables the use of small external capacitors. The charge pump shuts down to a high impedance mode to prevent LED leakage while the LTC3212 is off.

Each LED may be individually turned on or off via a single pin interface. The current through the LEDs may be individually programmed with resistors or may share a single programming resistor. White mode adjusts the red, green and blue LED current ratios for a white light when all three LEDs are programmed to be on.

LED currents are regulated using internal low dropout current sources. Automatic mode switching optimizes effi ciency by monitoring the LED current drivers and switches mode only when dropout is detected. The part is available in a 3mm × 2mm 12-lead DFN package.

Applications

  • Cellular Phones
  • Media Players
  • RGB Back Lights

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3212

Сопутствующие компоненты

LTC3212 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.