Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise Charge Pump Provides High Efficiency with Automatic Mode Switching
  • Multimode Operation: 1x, 1.5x, 2x
  • Individual Full-Scale Current Set Resistors
  • Up to 500mA Total Output Current
  • Single Wire EN/Brightness Control for MAIN and CAM LEDs
  • 32:1 Linear Brightness Control Range for MAIN Display
  • Three or Four 25mA Low Dropout MAIN LED Outputs
  • One 400mA Low Dropout CAM LED Output
  • Low Noise Constant Frequency Operation*
  • Low Shutdown Current: 3μA
  • Internal Soft-Start Limits Inrush Current During Startup and Mode Switching
  • Open/Short LED Protection
  • No Inductors
  • 3mm × 3mm 16-Lead Plastic QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3210-2/LTC3210-3 are low noise charge pump DC/DC converters designed to drive three or four MAIN LEDs and one high current CAM LED for camera lighting. The LTC3210-2/LTC3210-3 require only four small ceramic capacitors and two current set resistors to form a complete LED power supply and current controller.

Built-in soft-start circuitry prevents excessive inrush current during start-up and mode changes. High switching frequency enables the use of small external capacitors. Independent MAIN and CAM full-scale current settings are programmed by two external resistors.

Shutdown mode and current output levels are selected via two logic inputs. ENM and ENC are toggled to adjust the LED currents via internal counters and DACs. A 5-bit linear DAC (32 steps) provides high resolution brightness control for the MAIN display.

The charge pump optimizes efficiency based on the voltage across the LED current sources. The part powers up in 1x mode and will automatically switch to boost mode whenever any enabled LED current source begins to enter dropout. The LTC3210-2/LTC3210-3 are available in a 3mm × 3mm 16-lead QFN package.

Applications

  • Multi-LED Light Supply for Cellphones/DSCs/PDAs

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3210
LTC3210-1
LTC3210-2
LTC3210-3

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC3210-2 Обсуждения

RE: AD2S1210 resolution setting
22 час (часов) назад в категории Precision ADCs
RE: JESD204b Bring up
1 день (дней) назад в категории Design Support ADRV9026
RE: isopower ADUM521x soft start
1 день (дней) назад в категории Interface and Isolation

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.