Обзор

Особенности и преимущества

  • Multimode Charge Pump Provides Up to 94% Efficiency (1x, 1.5x, 2x)
  • Up to 600mA Total Output Current
  • LTC3209-1: 8 Current Sources Available as 6 × 25mA MAIN, 1 × 400mA CAM and 1 × 15mA AUX
  • LTC3209-2: 8 Current Sources Available as 5 × 25mA MAIN, 2 × 200mA CAM and 1 × 15mA AUX
  • LED On/Off and Brightness Level Programmable Using 2-Wire I2C Interface
  • Automatic Charge Pump Mode Switching or Fixed Mode for Power Supply Generation
  • Low Noise Constant Frequency Operation
  • Internal Soft-Start Limits Inrush Current During Start-up and Mode Switching
  • Short Circuit/Thermal/Open-Shorted LED Protection
  • 256 Brightness States for MAIN Display
  • 16 Brightness States for CAM Display
  • 4 Brightness States for AUX Display
  • 20-Lead (4mm × 4mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3209-1/LTC3209-2 are highly integrated multidisplay LED controllers. These parts contain a high efficiency, low noise charge pump to provide power to MAIN, CAM and AUX LED displays. The LTC3209-1/LTC3209-2 require only four small ceramic capacitors and one current set resistor to form a complete LED power supply and current controller.

The maximum display currents are set by a single external resistor. Current for each LED is controlled by a precision internal current source. Dimming and On/Off for all displays is achieved via the I2C serial interface. 256 states are available for the MAIN display. Sixteen states are available for the CAM display and four states are available for the AUX display.

The charge pump optimizes efficiency based on the voltage across the LED current sources. The part powers up in 1x mode and will automatically switch to boost mode whenever any enabled MAIN or CAM LED current source begins to enter dropout. The first dropout switches the part into 1.5x mode and a subsequent dropout switches the part into 2x mode. The part resets to 1x mode whenever a data bit is updated via the I2C port. The parts are available in a 4mm × 4mm 20-lead QFN package.

Applications

  • Video/Camera Phones with QVGA+ Displays

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Сопутствующие компоненты

LTC3209 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.