Обзор

Особенности и преимущества

  • 1x/1.5x/2x Charge Pump Provides Up to 95% Efficiency
  • Up to 1A Total Output Current
  • 17 Current Sources Available as MAIN, SUB, RGB, CAM and AUX LED Drivers
  • LED ON/OFF, Brightness Level and Display Configuration Programmable Using 2-Wire I2C Interface
  • Low Noise Constant Frequency Operation with Flying Capacitor Edge Rate Control
  • Automatic Charge Pump Mode Switching
  • Internal Soft-Start Limits Inrush Current During
  • Startup and Mode Switching
  • Open/Shorted LED Protection
  • Short-Circuit/Thermal Protection
  • 256 Brightness States for MAIN and SUB Displays
  • 4096 Color Combinations for the RGB Display
  • 5mm × 5mm 32-Lead QFN Plastic Package

Подробнее о продукте

The LTC3208 is a highly integrated multidisplay LED controller. The part contains a 1A high effi ciency, low noise charge pump to provide power to the MAIN, SUB, RGB, CAM and AUX LED displays. The LTC3208 requires only 4 small ceramic capacitors and one current set resistor to form a complete LED power supply and current controller.

The maximum display currents are set by a single external resistor. Current for each LED is controlled by a precision internal current source. Dimming and On/Off for all displays is achieved via the I2C serial interface.  256 brightness levels are available for the MAIN and SUB displays. 16 levels are available for the RGB and CAM displays. Four AUX current sources can be independently assigned via the I2C port to the CAM, SUB, MAIN or AUX DAC controlled displays.

The LTC3208 charge pump optimizes effi ciency based on the voltage across the LED current sources. The part powers up in 1x mode and will automatically switch to boost mode whenever any enabled LED current source begins to enter dropout. The fi rst dropout switches the part into 1.5x mode and a subsequent dropout switches the LTC3208 into 2x mode. The part is available in a small 5mm × 5mm 32-lead QFN package.

Applications

  • Video/Camera Phones with QVGA + Displays

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC3208 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.