Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise, Multi-Mode Charge Pump (1x, 1.5x, 2x) Provides Up to 91% Efficiency
- Slew Limited Switching Reduces Conducted and Radiated Noise (EMI)
- Up to 600mA Total Output Current
- Twelve 28mA Universal Current Sources with 64-Step Linear Brightness Control
- 425mA CAM LED Current Source with 16-Step Linear Brightness Control and 2-Second High Current Safety Timer
- Independent On/Off, Brightness Level, Blinking and Gradation Control for Each Current Source Using 2-Wire I2C Interface
- Internal Current Reference
- Two I2C Addresses are Available (LTC3207 00110110, LTC3207-1 00110100)
- Configurable ENU Pin for Asynchronous LED On/Off Control
- Automatic or Forced Mode Switching
- Internal Soft-Start Limits Inrush Current
- Short-Circuit/Thermal Protection
- 4mm × 4mm 24-Pin QFN Plastic Package
Подробнее о продукте
The LTC3207/LTC3207-1 are highly integrated multi-display LED drivers. The device contains a high-efficiency, low-noise charge pump to provide power to 12 universal LED current sources and one camera LED current source. The LTC3207/LTC3207-1 require only five small ceramic capacitors to form a complete LED power supply and current controller. In addition there are two I2C addresses available.
The display currents are set by an internal precision current reference. Independent dimming, On/Off, blinking and gradation control for all universal current sources is achieved via the I2C serial interface. 6-bit linear DACs are available for adjusting brightness levels for each universal LED current source. The CAM current source has a 4-bit linear DAC to adjust brightness.
The LTC3207/LTC3207-1 charge pumps optimize efficiency based on the voltage across the LED current sources. The device powers-up in 1x mode and will automatically switch to boost mode whenever any enabled LED current source begins to enter dropout. The first dropout switches the IC into 1.5x mode and a subsequent dropout switches the LTC3207/LTC3207-1 into 2x mode. The device resets to 1x mode whenever a data register is updated via the I2C port.
Applications
- Video Phones with QVGA+ Displays
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.