Обзор

Особенности и преимущества

  • Step-Up/Direct-Connect Fractional Charge Pump Provides Up to 92% Efficiency
  • Up to 400mA Continuous Output Current
  • Independent Current and Dimming Control for 1-6 LED MAIN, 1-4 LED SUB and RGB LED Displays
  • LED Currents Programmable Using 2-Wire I2C Serial Interface
  • 1% LED Current Matching
  • Low Noise Constant Frequency Operation*
  • Minimal Component Count
  • Automatic Soft-Start Limits Inrush Current
  • 16 Exponentially Spaced Dimming States Provides
    128:1 Brightness Range for MAIN and SUB Displays
  • Up to 4096 Color Combinations for RGB Display
  • Low Operating Current: IVIN = 180µA
  • Tiny, Low Profile 24-Lead (4mm × 4mm × 0.75mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3206 is a highly integrated multidisplay LED controller. The part contains a high efficiency, low noise fractional step-up/direct-connect charge pump to provide power for both main and sub white LED displays plus an RGB color LED display. The LTC3206 requires only four small ceramic capacitors plus two resistors to form a complete 3-display LED power supply and current controller.

Maximum currents for the main/sub displays and RGB display are set independently. Current for each LED is controlled with an internal current source. Dimming and ON/OFF control for all displays is achieved via a 2-wire serial interface. Two auxiliary LED pins can be individually assigned to either the MAIN or SUB displays. 16 individual dimming states exist for both the MAIN and SUB displays. Each of the RED, GREEN and BLUE LEDs have 16 dimming states as well, resulting in up to 4096 color combinations.

The LTC3206 charge pump optimizes efficiency based on VIN and LED forward voltage conditions. The part powers up in direct-connect mode and automatically switches to 1.5x step-up mode once any enabled LED current source begins to enter dropout. Internal circuitry prevents inrush current and excess input noise during start-up and mode switching. The LTC3206 is available in a 24-lead (4mm × 4mm) QFN package.

Applications

  • Cellular Phones
  • Wireless PDAs
  • Multidisplay Handheld Devices

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC3206 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3206 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.